25070.0125 - 固定轴环
带有感应器的接头  

夹紧环提供有紧固作用的传感器,开关等。普遍适用性,即作为一个活塞杆的限位开关。

夹紧圈由不锈钢制成具有很强的夹力。

這項商品 25070.0125 - 固定轴环 带有感应器的接头   / 分割的  (d1 H8: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 固定轴环 带有感应器的接头   (EH 25070.)

版本
相片 
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
分割的 
相片 :
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
品项品号.:
25070.0125
文件
固定轴环
  • 分割的  – 相片  2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • WS : 6 mm
  • 重量: 330 g
固定轴环

材质 

螺丝 

  • 不锈钢   

轴环

  • 不锈钢 1.4021 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25070.0125
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Set Collars