适合用作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件,特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).
通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。
這項商品 22731.0363 - 自行调整脚垫 与硬金属球,肋和自我复位 / 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 (d1: 13 mm, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 与硬金属球,肋和自我复位 (EH 22731.)
弹簧零件
珠子