22570.0218 - 螺纹销  
球形头  

可结合塑料推力垫 EH 2257 使用。

這項商品 22570.0218 - 螺纹销   球形头   / (d1: M6, l: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 脚座螺丝  球形头   (EH 22570.)

材质 
d1 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
切削钢,quality 5.8 ,染黑 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
22570.0218
文件
螺纹销  
  • 易削切钢
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS : 3 mm
  • 重量: 7,6 g
螺纹销  

材质 

  • 切削钢,quality 5.8 ,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22570.0218