22593.0445 - 支撑脚 
防滑保护   

支撑脚是万用的就像可调整脚一样。 

带有橡胶盖的这个版本,灵敏的支撑表面是被保护的,而且防滑。

板件被锁在螺纹销和螺母上,藉由一个不锈钢锁附螺丝,同时胶水沾黏。

這項商品 22593.0445 - 支撑脚  防滑保护    / 有螺丝   (d1: 60 mm, d2: M10, l1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑脚  防滑保护    (EH 22593.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
钢,镀锌,钝化
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22593.0445
文件
支撑脚 
  • 有螺丝   – 相片  1, 钢 
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 17 mm
  • WS: 16 mm
  • 重量: 132 g
支撑脚 

材质 

螺纹销  

  • 钢,镀锌,钝化

橡胶驾驶室

  • 橡胶,黑色  

固定螺帽

  • 鋼,鍍鋅,鈍化, ISO 4032 

脚座

  • 钢,镀锌,钝化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22593.0445
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。