- 无 油高标示
- (视界开口) d1: 16 mm
- d2: 25 mm
- d3: 2,2 mm
- x: ~ 15 mm
- l1: 3,5 mm
- b min : 9 mm
- e: 21 mm
- 定位孔 D H11: 20 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 9,1 g
show article view
- 无 油高标示
- (视界开口) d1: 22 mm
- d2: 35 mm
- d3: 3 mm
- x: ~ 15 mm
- l1: 4,5 mm
- b min : 10 mm
- e: 30 mm
- 定位孔 D H11: 28 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 无 油高标示
- (视界开口) d1: 32 mm
- d2: 45 mm
- d3: 3 mm
- x: ~ 18 mm
- l1: 5,5 mm
- b min : 12 mm
- e: 40 mm
- 定位孔 D H11: 38 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 34 g
show article view
- 无 油高标示
- (视界开口) d1: 50 mm
- d2: 64 mm
- d3: 3 mm
- x: ~ 22 mm
- l1: 5,5 mm
- b min : 14 mm
- e: 58,5 mm
- 定位孔 D H11: 58 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 87 g
show article view
- 有 油高标示
- (视界开口) d1: 16 mm
- d2: 25 mm
- d3: 2,2 mm
- x: ~ 15 mm
- l1: 3,5 mm
- b min : 9 mm
- e: 21 mm
- h: 5 mm
- 定位孔 D H11: 20 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 9,2 g
show article view
- 有 油高标示
- (视界开口) d1: 22 mm
- d2: 35 mm
- d3: 3 mm
- x: ~ 15 mm
- l1: 4,5 mm
- b min : 10 mm
- e: 30 mm
- h: 6 mm
- 定位孔 D H11: 28 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 有 油高标示
- (视界开口) d1: 32 mm
- d2: 45 mm
- d3: 3 mm
- x: ~ 18 mm
- l1: 5,5 mm
- b min : 12 mm
- e: 40 mm
- h: 8 mm
- 定位孔 D H11: 38 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 33 g
show article view
- 有 油高标示
- (视界开口) d1: 50 mm
- d2: 64 mm
- d3: 3 mm
- x: ~ 22 mm
- l1: 5,5 mm
- b min : 14 mm
- e: 58,5 mm
- h: 10 mm
- 定位孔 D H11: 58 mm
- Operating temperature range min : -20 °C
- Operating temperature range max. : 70 °C
- 重量: 85 g
show article view
产品:
键适用于 下列尺寸
尺寸(视界开口) d1: 16 mm
- 组立工具
- (视界开口) d1: 16 mm
- d h9: 2 mm
- e: 21 mm
- 重量: 16 g
产品:
键适用于 下列尺寸
尺寸(视界开口) d1: 22 mm
- 组立工具
- (视界开口) d1: 22 mm
- d h9: 2,8 mm
- e: 30 mm
- 重量: 30 g
产品:
键适用于 下列尺寸
尺寸(视界开口) d1: 32 mm
- 组立工具
- (视界开口) d1: 32 mm
- d h9: 2,8 mm
- e: 40 mm
- 重量: 36 g
产品:
键适用于 下列尺寸
尺寸(视界开口) d1: 50 mm
- 组立工具
- (视界开口) d1: 50 mm
- d h9: 2,8 mm
- e: 58,5 mm
- 重量: 49 g
组装
在钻孔中可不用装置线 ∅ H11. 透过简单拧紧环形螺母来密封。
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。