推力螺丝  带有塑胶衬垫 

EH 22760.

推力螺丝可被用于螺纹主轴,轴和表面处理工件的和缓夹持或下压。 

您的选择导致 82 打击

材质 
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0642
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0643
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0644
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0645
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0646
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0652
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0653
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0654
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0655
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0656
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0662
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0663
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0664
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0665
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0666
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0667
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0682
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0683
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0684
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0685
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0686
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0687
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0702
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0703
CAD
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,2 g
show article view
推力螺丝 

材质 

  • 得林白塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22760. 推力螺丝  – 带有塑胶衬垫 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息