亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输 (带有内六角),而是经由表面传输。由于理想的负载传输,工具的磨耗将会减少。工具寿命会增加。
這項商品 22720.1552 - 定位珠螺丝 无头,平面球端和梅花槽 / 上标准夹持颚 (相片1) (d1: M5, l2: 7,5 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 无头,平面球端和梅花槽 (EH 22720.)
珠子
螺丝
珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -