也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。
细牙螺纹允许精确调整。
最大荷载传递因为可移动的球体。
這項商品 22720.5042 - 定位珠螺丝 无头,附细螺纹 / 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) (d1: M4 x 0,5 mm, l1: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 无头,附细螺纹 (EH 22720.)
珠子
螺丝
珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -