通过与定位衬套组合的球锁连接器,可以快速方便地连接部件。
定位衬套由不锈钢制成。共有三种版本-安装在木头上(图2和图4),一种版本可以安装在塑料中(图3)和握持方式(图5和图6)。在衬套(图2,图3和图5)中,滚珠锁连接器是可锁定的(4x90°)。在衬套(图4和图6)中,滚珠锁连接器可旋转。
作为一个强大的工具,该产品是由不锈钢制成。球锁连接器是不须维护的,无声和防丢失。
這項商品 22330.0110 - 球型锁附连接器 自行锁附,带有支架 / 球型锁附连接器 (公称直径 d1: 9,5 mm, l1: 23 mm, l2: 1 mm) 為商品項目的相對應商品 球型锁附连接器 自行锁附,带有支架 (EH 22330.)
梢子零件
Holder
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
在 l1 (衬套-图2, 3, 4)或是 l2 (球锁接头-图1)= 1,5: 标记线
安装到木材中(图片2和图片4)
注意:安全螺栓导孔的孔径(D2)取决于所使用的螺丝。
安装到塑料中(图3)
1. 根据规格插入定位孔
2. 可选推荐使用粘合剂进行固定
3. 拧入衬套
注意:定位孔的孔径取决于塑料的硬度。