22750.0072 - 公差环 

使用公差环(适用于有薄钢片外壳之万向轮)可允许所要连接的零件之间存在更大的公差。

這項商品 22750.0072 - 公差环  / (d1: 45 mm) 為商品項目的相對應商品 公差环  (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
45 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
品项品号.:
22750.0072
文件
公差环 
  • d1: 45 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • 定位孔  D1 +0,2: 46,7 mm
  • 重量: 5,3 g
公差环 

材质 

  • 弹簧钢带 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22750.0072