Expander® 密封栓塞适用于疏体技术中在钻孔方面安全,快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。当使用附锚式密封塞时,可利用友善的组立工具来完成组立。
本体和梢子是预先组立且适合在自动的制程。
请参考接下来的产品信息页中的技术资料。
這項商品 22880.0307 - Expander®密封栓塞 附拉锚 / (d1: 7 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞 附拉锚 (EH 22880.)
本体
梢子