22810.9020 - 无线电接收机 
用于轮询元件   

用于轮询元件讯号的无线接收 

天线从轮询元件接收到无线信号,然后透过缆线将输入信号传给接收器。这将会启动对应的输出信号以产生联络。每一个接收器可以接收最多四个无线电频道。  

這項商品 22810.9020 - 无线电接收机  用于轮询元件    / 万用无线电接收器和无线电天线 (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) 為商品項目的相對應商品 无线电接收机  用于轮询元件    (EH 22810.)

版本
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
万用无线电接收器和无线电天线
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
品项品号.:
22810.9020
文件
无线电接收机 
  • 万用无线电接收器和无线电天线
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • 重量: 447 g
无线电接收机 

注意事项

其它资料欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22810.9020