22980.0294 - 活节螺栓 
DIN 444,型式 B 

活节螺栓类似于DIN 444,利用更高质量8.8的钢材设计。不锈钢A2-50的设计的张力至少500N/m㎡。

這項商品 22980.0294 - 活节螺栓  DIN 444,型式 B  / (d1: M16, l: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 活节螺栓  DIN 444,型式 B  (EH 22980.)

材质 
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
热处理钢,quality 8.8 ,黑色 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
16 mm
品项品号.:
22980.0294
文件
活节螺栓 
  • 热处理钢 
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s: 17 mm
  • 重量: 159 g
活节螺栓 

材质 

  • 热处理钢,quality 8.8 ,黑色 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22980.0294