22270.0152 - Shaft-End Washer

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
品项品号.:
22270.0152
文件
Shaft-End Washer
  • 不锈钢   
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 91 g
Shaft-End Washer

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22270.0152