22280.0012 - C华司
DIN 6371 有 DIN 923 埋头螺丝 

公称  d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
合适的螺丝  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
公称  d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
合适的螺丝  [mm]:
M8 x 12 mm
品项品号.:
22280.0012
文件
C华司
  • 公称  d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • 合适的螺丝 : M8 x 12 mm
  • 重量: 192 g
C华司

材质 

沉头螺丝

  • 钢、染黑、品质 5.8

C华司

  • 钢,热处理, 染黑 

组装 

用随附的螺栓,将 C 形华司安装在两侧。 您可以选择顺时针或逆时针旋转。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22280.0012