22290.0024 - C-Washer
DIN 6372

The c-washers (slotted washers) are manufactured according to DIN 6372. For better handling, the c-washers have a knurling all around.

這項商品 22290.0024 - C-Washer DIN 6372 / (公称 : 24 mm) 為商品項目的相對應商品 C华司  DIN 6372 (EH 22290.)

公称  [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
公称  [mm]:
24 mm
b [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
75 mm
d2 [mm]:
52 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
16 mm
品项品号.:
22290.0024
文件
C-Washer
  • 公称 : 24 mm
  • b: 25 mm
  • d1: 75 mm
  • d2: 52 mm
  • l: 2 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 376 g
C-Washer

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22290.0024