分割定位目的。
小尺寸是这些分割定位柱的特色。
這項商品 22120.0258 - 分割定位柱 有六角形轴环, 短的 / 含锁紧 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 有六角形轴环, 短的 (EH 22120.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。