具有贯孔,适合薄板工件.
這項商品 22120.0289 - 分割定位柱 用于薄壁形工件 / 含锁紧 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 用于薄壁形工件 (EH 22120.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
藉由固定的夹缝, 分割定位柱可以固定薄板件厚度1-5 mm.
当使用自锁型号时,拉出旋钮,转90度并用一个槽口固定 。依据夹持长度,螺栓可能会突出。