- 有拉环, 无锁固 – 相片 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min : 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 有拉环, 无锁固 – 相片 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 min : 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 24 g
show article view
- 有拉环, 无锁固 – 相片 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 42 g
show article view
- 有拉环, 无锁固 – 相片 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 min : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 有拉环, 无锁固 – 相片 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 min : 10 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 93 g
show article view
- 有手把, 无锁固 – 相片 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min : 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: 12 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 14 g
show article view
- 有手把, 无锁固 – 相片 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 min : 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 有手把, 无锁固 – 相片 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 min : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 44 g
show article view
- 有手把, 无锁固 – 相片 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 min : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 有手把, 无锁固 – 相片 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 min : 10 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 99 g
show article view
- 有手把 有锁固 – 相片 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 min : 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 15 g
show article view
- 有手把 有锁固 – 相片 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min : 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 有手把 有锁固 – 相片 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 min : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 48 g
show article view
- 有手把 有锁固 – 相片 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 68 g
show article view
- 有手把 有锁固 – 相片 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 min : 10 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 109 g
show article view
材质
外壳
- Stainless steel 1.4308, precision casting, bright, matt blasted
固定梢子
拉环
手把
注意事项
不可移动的旋钮。
组装
通过垫圈ISO 7092进行组装。
操作
当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。
规格表 EH 22110. 分割定位柱 – with mounting flange, horizontal, stainless steel
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物