分割定位目的。
含锁/不含锁具有相同高度.
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.
這項商品 22110.2132 - 分割定位柱精实的 有六角环和锁固 / with knob, red (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2 min : 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱精实的 有六角环和锁固 (EH 22110.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
旋钮被拉出,转90度并由一个槽口夹住(此时锁销不应突出)。