用于喷射,作为棘爪,用于施加压力或作为冲击组件。
這項商品 22070.0340 - Spring Plunger 长 / 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁 (d1: M16, l1: 58 mm, 行程 s: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 长 (EH 22070.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
螺纹锁: 聚合物全部复盖 (细节请见技术资讯页)。
定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。
利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)