适用于定位、供压或顶举。
由头部精确的深凿
這項商品 22050.0933 - Spring Plunger 有球, 有头 / 切削钢, 标准弹簧荷重 (d1: M8) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有球, 有头 (EH 22050.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
用于 M4 / M5 参照尺寸 l3 。