适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22030.0260 - Spring Plunger 有球形和内六角 / 不锈钢, 增加 弹簧荷重 (d1: M20) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有球形和内六角 (EH 22030.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。