适用于定位,索引, 锁附, 闩锁 ,以及其他类似的压力应用。
适用于定位、供压或顶举。
這項商品 2B050.0072 - Spring Plunger 有球和槽 - 英寸 / 切削钢, 重弹簧荷重 (d1: 1/4-20) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有球和槽 - 英寸 (EH 2B050.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。
螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。