适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22060.0216 - Spring Plunger 有内六角形 / 切削钢, 梢子得林塑料, 标准 弹簧荷重 (d1: M16) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有内六角形 (EH 22060.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。
利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)