适用于定位,索引, 锁附, 闩锁 ,以及其他类似的压力应用。
适用于定位、供压或顶举。
這項商品 2B030.0144 - Spring Plunger 有螺栓和内六角- 英寸 / 不锈钢, 标准弹簧荷重 (d1: 1/4-28) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有螺栓和内六角- 英寸 (EH 2B030.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。
螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)