适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22080.0203 - Spring Plunger 光滑, 有轴环 / 本体是黄铜, 珠是 不锈钢,标准荷重 (d1 +0,1: 3 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 光滑, 有轴环 (EH 22080.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
较高弹簧力的版本,请见"EH 22080. 弹簧定位柱,平滑,长的,带有轴环与滚珠"。
d1固定孔公差建议H7