用于固定和夹紧两个零件或无间隙地施加到对应零件上。夹紧范围可通过螺母/锁紧螺母手动无级调节。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
這項商品 22380.0646 - 定位扣件 自行锁附,带有可调整手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 70 mm – 80 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 自行锁附,带有可调整手柄 (EH 22370. /EH 22380.)
梢子零件
固定螺帽
弹簧
调整螺帽
特殊的样式欢迎洽询。
不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号