为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
所有版本都是抗腐蚀的。
符合人体工程学的抓地力。
這項商品 22400.0115 - 插座梢 有弹簧力的球 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 插座梢 有弹簧力的球 (EH 22400.)
梢子零件
把手
弹簧
安全性备注: 品号系列 EH 22340,EH 22350,EH 22360,EH 22370 和 EH 22380 内的滚珠仅承受弹簧荷重,但没有固定。