- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- h ±0,01: 40 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 36 mm
- l: 40 mm
- t: 26 mm
- WS : 36 mm
- 起始扭力 1) max. : 407 Nm
- 重量: 268 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- h ±0,01: 60 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 36 mm
- l: 60 mm
- t: 38 mm
- WS : 36 mm
- 起始扭力 1) max. : 407 Nm
- 重量: 415 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- h ±0,01: 40 mm
- d1: M24
- d2: 46 mm
- d3: 41 mm
- l: 40 mm
- t: 26 mm
- WS : 41 mm
- 起始扭力 1) max. : 698 Nm
- 重量: 341 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- h ±0,01: 60 mm
- d1: M24
- d2: 46 mm
- d3: 41 mm
- l: 60 mm
- t: 38 mm
- WS : 41 mm
- 起始扭力 1) max. : 698 Nm
- 重量: 530 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- l: 15 mm
- t: 6 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 1) max. : 25 Nm
- 重量: 24 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 25 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- l: 25 mm
- t: 12 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 1) max. : 25 Nm
- 重量: 41 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M10
- d2: 21,9 mm
- l: 20 mm
- t: 10 mm
- WS : 19 mm
- 起始扭力 1) max. : 46 Nm
- 重量: 38 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M10
- d2: 21,9 mm
- l: 30 mm
- t: 15 mm
- WS : 19 mm
- 起始扭力 1) max. : 46 Nm
- 重量: 60 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 40 mm
- d1: M10
- d2: 21,9 mm
- l: 40 mm
- t: 15 mm
- WS : 19 mm
- 起始扭力 1) max. : 46 Nm
- 重量: 84 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 20 mm
- t: 10 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 50 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 25 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 25 mm
- t: 15 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 62 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 30 mm
- t: 18 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 76 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 40 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 40 mm
- t: 18 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 109 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 50 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 50 mm
- t: 18 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 141 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- l: 30 mm
- t: 20 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 1) max. : 206 Nm
- 重量: 136 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 50 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- l: 50 mm
- t: 24 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 1) max. : 206 Nm
- 重量: 252 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 40 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- l: 40 mm
- t: 26 mm
- WS : 36 mm
- 起始扭力 1) max. : 407 Nm
- 重量: 261 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 60 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- l: 60 mm
- t: 38 mm
- WS : 36 mm
- 起始扭力 1) max. : 407 Nm
- 重量: 408 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 40 mm
- d1: M24
- d2: 46 mm
- l: 40 mm
- t: 26 mm
- WS : 41 mm
- 起始扭力 1) max. : 698 Nm
- 重量: 327 g
show article view
- 有母牙 球形面 – 相片 5
- h ±0,1: 60 mm
- d1: M24
- d2: 46 mm
- l: 60 mm
- t: 38 mm
- WS : 41 mm
- 起始扭力 1) max. : 698 Nm
- 重量: 514 g
show article view
- 有母牙 肋纹面 – 相片 6
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 15 mm
- t: 6 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 1) max. : 25 Nm
- 重量: 24 g
show article view
- 有母牙 肋纹面 – 相片 6
- h ±0,1: 25 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 25 mm
- t: 12 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 1) max. : 25 Nm
- 重量: 41 g
show article view
- 有母牙 肋纹面 – 相片 6
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M10
- d2: 21,9 mm
- d3: 19 mm
- l: 20 mm
- t: 10 mm
- WS : 19 mm
- 起始扭力 1) max. : 46 Nm
- 重量: 38 g
show article view
- 有母牙 肋纹面 – 相片 6
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M10
- d2: 21,9 mm
- d3: 19 mm
- l: 30 mm
- t: 15 mm
- WS : 19 mm
- 起始扭力 1) max. : 46 Nm
- 重量: 60 g
show article view
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。