封条可预防液体和灰尘的渗透。因此衬套特别适用于户外。
定位衬套适用于顶料销 EH 22350 / EH 22351 的快速安全定位。
此设计适用于需要表面齐平的安装应用。
安装时需要使用端面板手。作为配件,我们提供标准的可调整端面板手,支管和套筒板手。在套筒板手和螺丝起子的组合下,端面板手和套筒板手在空间受限的情况特别适用。
腐蚀和耐磨。
這項商品 22350.1961 - Locating Bushing with Seal, plain 用于顶上梢 / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, 用于公称长度 : 15 mm) 為商品項目的相對應商品 带有封口的定位衬套,无花纹的 用于顶上梢 (EH 22350.)
衬套
不锈钢本体, 塑料螺丝
弹簧
安全公差和一致的功能。
轻鬆融入不同的材料。
可以通过可选的组装工具轻松安装。
可以被嵌装于盲孔中。
锁附螺母被用于组装薄壁工件。