弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 10 N
- 梢子: 钢 /钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- 行程 s: 0,4 mm
- 定位孔 D H8: 5,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 梢子: 钢 /钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- 行程 s: 0,4 mm
- 定位孔 D H8: 5,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 15 N
- 梢子: 钢 /钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 15 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- 行程 s: 0,6 mm
- 定位孔 D H8: 7,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 30 N
- 梢子: 钢 /钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- 行程 s: 0,6 mm
- 定位孔 D H8: 7,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 30 N
- 梢子: 钢 /钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 60 N
- 梢子: 钢 /钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 90 N
- 梢子: 钢 /钢销, 重弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 90 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 梢子: 钢 /钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 30 N
- 梢子: 钢 /钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 60 N
- 梢子: 钢 /钢销, 重弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 50 N
- 梢子: 钢 /钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 50 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- 行程 s: 1,2 mm
- 定位孔 D H8: 11,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /钢销, 重弹簧荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- 行程 s: 1,2 mm
- 定位孔 D H8: 11,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 80 N
- 梢子: 钢 /钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 80 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 定位孔 D H8: 15,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 14 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 160 N
- 梢子: 钢 /钢销, 重弹簧荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 160 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 定位孔 D H8: 15,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 15 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 10 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- 行程 s: 0,4 mm
- 定位孔 D H8: 5,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- 行程 s: 0,4 mm
- 定位孔 D H8: 5,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 15 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 15 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- 行程 s: 0,6 mm
- 定位孔 D H8: 7,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 30 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- 行程 s: 0,6 mm
- 定位孔 D H8: 7,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 30 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 60 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 90 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 重弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 90 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 轻弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 30 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 标准弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 60 N
- 梢子: 不锈钢 /不锈钢销, 重弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 9,9 mm
- Operating temperature range max. : 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
材质
弹簧
梢子
- 钢,表面硬化,染黑
- 不锈钢
- 得林白塑料 (POM)
产品:
组立工具
d1: 6 mm
产品:
组立工具
d1: 8 mm
产品:
组立工具
d1: 10 mm
产品:
组立工具
d1: 12 mm
产品:
组立工具
d1: 16 mm
特性
轻弹簧负载=蓝色弹簧
标准弹簧加载弹簧=红色弹簧
重负载=绿色弹簧
组装
滋润本体是被建议的。
侧向定位柱采压入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距离,
y = 工件高度,
w = 工件长度,
x = 座标尺寸
s = 行程,
z = 档块直径
计算尺寸 x:
y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s
或是
y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
规格表 EH 22150. 侧向式定位柱 – 与塑料弹簧和针
Lateral Spring Plungers - INCH
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。