适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。
這項商品 22150.0459 - Lateral Plunger 有螺纹和钢梢,有密封 / 标准弹簧荷重 (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 45 mm, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 150 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 有螺纹和钢梢,有密封 (EH 22150.)
胶封
本体
弹簧
梢子
标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧
横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距离,
y = 工件高度,
w = 工件长度,
x = 座标尺寸
s = 行程,
z = 档块直径
计算尺寸 x:
y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s
或是
y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]