弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 珠子不锈钢 钢,标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 3 mm
- l1: 25 mm
- l2: 3,6 mm
- l3: 6 mm
- b: 3,2 mm
- 定位孔 H8: 8 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,5 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 8,9 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
- 珠子不锈钢 钢,标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 4 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4,2 mm
- l3: 7 mm
- b: 4 mm
- 定位孔 H8: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 16 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 珠子不锈钢 钢,标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 4,8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5 mm
- 定位孔 H8: 12 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 13 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 28 g
show article view
- 珠子不锈钢 钢,标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 5,8 mm
- l3: 10 mm
- b: 5,4 mm
- 定位孔 H8: 14 mm
- 行程 s: 1,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 43 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 珠子得林塑料, 标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 3 mm
- l1: 25 mm
- l2: 3,6 mm
- l3: 6 mm
- b: 3,2 mm
- 定位孔 H8: 8 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,5 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 8,8 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
- 珠子得林塑料, 标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 4 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4,2 mm
- l3: 7 mm
- b: 4 mm
- 定位孔 H8: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 16 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 珠子得林塑料, 标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 4,8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5 mm
- 定位孔 H8: 12 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 13 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 28 g
show article view
- 珠子得林塑料, 标准弹簧 荷重,单边 – 相片 1
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 5,8 mm
- l3: 10 mm
- b: 5,4 mm
- 定位孔 H8: 14 mm
- 行程 s: 1,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 重量: 42 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
- 珠子轴承 钢,增强弹簧 荷重,单边 – 相片 2
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 5,5 mm
- l1: 30 mm
- l2: 7 mm
- l3: 8 mm
- b: 4,5 mm
- 定位孔 H8: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 60 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 170 N
- Operating temperature range min : -40 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 8,6 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
- 珠子轴承 钢,增强弹簧 荷重,单边 – 相片 2
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5,5 mm
- 定位孔 H8: 12 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 80 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 260 N
- Operating temperature range min : -40 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
- 珠子轴承 钢,增强弹簧 荷重,单边 – 相片 2
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 8 mm
- l1: 40 mm
- l2: 9 mm
- l3: 10 mm
- b: 6,5 mm
- 定位孔 H8: 14 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 120 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 480 N
- Operating temperature range min : -40 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
- 珠子轴承 钢,增强弹簧 荷重,双边 – 相片 3
- d1 +0,1: 16 mm
- d2: 5,5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 7 mm
- l3: 11 mm
- b: 15 mm
- 定位孔 H8: 16 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 110 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 220 N
- Operating temperature range min : -40 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
- 珠子轴承 钢,增强弹簧 荷重,双边 – 相片 3
- d1 +0,1: 18 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 8 mm
- l3: 12 mm
- b: 17 mm
- 定位孔 H8: 18 mm
- 行程 s: 1,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 120 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 330 N
- Operating temperature range min : -40 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 29 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
- 珠子轴承 钢,增强弹簧 荷重,双边 – 相片 3
- d1 +0,1: 22 mm
- d2: 8 mm
- l1: 45 mm
- l2: 9 mm
- l3: 15 mm
- b: 21 mm
- 定位孔 H8: 22 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 130 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 540 N
- Operating temperature range min : -40 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 43 g
show article view
材质
珠子
- 不锈钢,硬化
- 得林白塑料 (POM)
- 轴承钢,硬化
本体
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
Lateral Spring Plungers - INCH
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。