1910.160 - 夹持角形块 
焊接,半成品 

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
630 mm
s +1 [mm]:
181 mm
品项品号.:
1910.160
文件
夹持角形块 
  • l1: 630 mm
  • l2: 630 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 725 mm
  • h1: 660 mm
  • s +1: 181 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 重量: 409 kg
夹持角形块 

材质 

  • 钢,焊接 

注意事项

特殊基板欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1910.160