1705.200 - 扭力扳手

  • 可调整介于 10 - 60 Nm

這項商品 1705.200 - 扭力扳手 / () 為商品項目的相對應商品 扭力扳手 (EH 1705.)

l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l [mm]:
305 mm
品项品号.:
1705.200
文件
扭力扳手
  • l: 305 mm
  • AK (方形驱动 ): 3/8 英吋
  • 重量: 577 g
扭力扳手

材质 

  • 钢,炼制
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1705.200