适用范围:
可水平和垂直应用 - 因此适用于垂直和水平CNC铣床
传统的夹持,夹持夹持或下拉夹持都是可能的
MS 125-S - 理想用于五轴加工中心
通过将硬化的,可更换的夹具元件穿入工件中,夹紧未加工零件,锯切或火焰切割的材料
利用支撑爪,可以牢固且经济地夹紧高度变化的材料或具有复杂几何形状的未加工部件
产品特点:
供货领域
這項商品 1700.200 - 多向台钳 MS 125 / MS 125-M () 為商品項目的相對應商品 多向台钳 MS 125 (EH 1700.)