1701.280 - 阶梯夹爪

  • 用于工件的水平夹持
  • Z单独订购安装螺斯(品号1701.300)
  • 本产品成对贩售

這項商品 1701.280 - 阶梯夹爪 / () 為商品項目的相對應商品 阶梯夹爪 (EH 1701.)

夹钳宽度  [mm]
b [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
15 mm
l2 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
40 mm
h2 [mm]:
35 mm
品项品号.:
1701.280
文件
阶梯夹爪
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 125 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • 重量: 1100 g
阶梯夹爪

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1701.280
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述