1701.300 - 安装螺斯
用于夹具

d [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
1701.300
文件
安装螺斯
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • 重量: 16 g

材质 

  • 钢,炼制
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1701.300
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述