1704.500 - 插入板

  • 三个支持高度
  • 用于水平调整工件的五面加工夹爪
  • 高精度研磨
  • 供货时不包含 M 6×8 mm 的安装螺丝(品号1704.600)
  • 本产品是成对供应

這項商品 1704.500 - 插入板 / () 為商品項目的相對應商品 插入板 (EH 1704.)

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
70 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
品项品号.:
1704.500
文件
插入板
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • 重量: 218 g
插入板

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1704.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Five-sided Machining
分类:
产品描述