24532.0023 - 折叠手柄 
旋转 

d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24532.0023
文件
折叠手柄 
  • 钢 
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 111 g
折叠手柄 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,染黑 

把手

  • 热塑性的,黑色,无光泽的 

操作

手柄被锁附在操作位置。为了将手柄移出至放鬆位置,手柄必须被轴向拉出和翻转。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24532.0023