24530.0240 - 圆柱形把手 
旋转 

圆柱形把手
长柄大槌零件
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色 
长柄大槌零件:
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24530.0240
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 不锈钢   
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 79 g
圆柱形把手 

材质 

长柄大槌零件

  • 不锈钢 1.4305  

圆柱形把手

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24530.0240