24450.0325 - 把手 
DIN 39

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含公牙把手, 型式 E 
相片 :
3
材质 :
镀锌 
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
品项品号.:
24450.0325
文件
把手 
  • 含公牙把手, 型式 E  – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 重量: 186 g
把手 

材质 

  • 镀锌 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24450.0325