24450.0132 - 把手 
DIN 39

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含公牙把手, 型式 E 
相片 :
2
材质 :
钢,车削,镀锌,钝化
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
品项品号.:
24450.0132
文件
把手 
  • 含公牙把手, 型式 E  – 相片  2, 钢 
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 重量: 340 g
  • WS : 6 mm
把手 

材质 

  • 钢,车削,镀锌,钝化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24450.0132