24700.0080 - 星形把手 
有轴向轴承 

轴向支承的优点:

  • -藉由减少表面摩擦,能以相同握柄尺寸提供双倍的固夹力道。
  • -藉由固定的定位面提供工件的保护。
  • -螺栓拥有更高的预夹力道,使安装固定的需求也少。

這項商品 24700.0080 - 星形把手  有轴向轴承  / 有母牙   (d1: 80 mm, d2: M12) 為商品項目的相對應商品 星形把手  有轴向轴承  (EH 24700.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
-
品项品号.:
24700.0080
文件
星形把手 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • t1 min : 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 213 g
星形把手 

材质 

把手

  • 热可塑性塑料 (PA) 

内部零件

  • 钢、 氮化、黑化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24700.0080