24750.0453 - 星形把手螺丝 
塑胶

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0453
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 51 g
星形把手螺丝 

材质 

盖子

  • 热可塑性塑料 (PA), 黄色 RAL 1016.

把手

  • 热可塑性塑料 (PA6),黑色 RAL 9005

螺丝 

  • 不锈钢   

注意事项

特殊制作,例如: 不同的螺纹或螺纹长度, 欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24750.0453
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。