24690.0152 - 星形把手螺丝 
不锈钢   

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
品项品号.:
24690.0152
文件
星形把手螺丝 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • 重量: 97 g
星形把手螺丝 

材质 

把手

  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 

螺丝 

  • 不锈钢 1.4301 

注意事项

握柄:薄铁片引伸 毂件:对焊 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24690.0152