24740.1254 - 星形把手螺丝 
DIN 6336 塑料 

螺丝 
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
螺丝 :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
24740.1254
文件
星形把手螺丝 
  • 底部 / 侧边联结 , 不锈钢   
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 108 g
星形把手螺丝 

材质 

把手

  • DIN 7708 - 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)   

螺丝 

  • 不锈钢 A2

注意事项

特殊制作,例如:不同的长度或螺杆, 材料是黄铜, 不锈钢,欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24740.1254
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。