有握把凹槽在後側。
对于所有的手轮,其轮毂经切销而成,钢圈经由车削,所有面经过镜面加工处理。不切销的表面则喷砂处理。跟钢圈一起镜面抛光,因此在大多数情况下,此手轮不需要额外的烤漆。
這項商品 24600.0221 - 圆盘式手轮 轻合金 / 无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 圆盘式手轮 轻合金 (EH 24600.)
长柄大槌零件
手轮
圆柱形把手 EH 24530.
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。