24600.0040 - 圆盘式手轮 
轻合金 

有握把凹槽在後側。

对于所有的手轮,其轮毂经切销而成,钢圈经由车削,所有面经过镜面加工处理。不切销的表面则喷砂处理。跟钢圈一起镜面抛光,因此在大多数情况下,此手轮不需要额外的烤漆。

這項商品 24600.0040 - 圆盘式手轮  轻合金  / 无 键槽, 无 圆柱形 把手  (d1: 250 mm, d2 H7: 22 mm) 為商品項目的相對應商品 圆盘式手轮  轻合金  (EH 24600.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
无 键槽, 无 圆柱形 把手 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24600.0040
文件
圆盘式手轮 
  • 无 键槽, 无 圆柱形 把手 
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 重量: 1495 g
圆盘式手轮 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,镀锌 

手轮

  • 铝永久模铸造 

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24600.0040